Numéro de produit: 8471

Électronique, 2 C #16 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG

Câble électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black & White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.274 in (6.96 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,96 mm (0,274) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 4.52 Ohm/1000ft (14.8 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2598)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

Tension de traction maximum

43 kg (94 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi (57 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 Chargement UL , FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, CL3

Conformité AWM

AWM 2598

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.671 Date de révision : 04-03-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.671 Date de révision : 04-03-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8471.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605018229
8471.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605018243
8471.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605018212
8471.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605018236
8471. K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605018250
8471 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825208556 C
8471 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825208532
8471 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825208549 C
8471 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825208525
8471.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605018205
8471 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825208563