Numéro de produit: 8471ELW

Électronique, 2 C #16 Str TC, LSZH Ins, LSZH Jkt, Cca

Câble électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation LSZH, gaine extérieure LSZH, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.58 mm (0.023 in) 2.67 mm (0.105 in) Black & White Flame Retardant

Blindage interne

Material
No Shield

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine intérieure

Nom. Thickness
0.89 mm (0.035 in)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
14.7 Ohm/km (4.48 Ohm/1000ft) 52 pF/m (16 pF/ft) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 7.1 Amps per Conductor

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
71 mm (2.8 in)

Tension de traction maximum

127 N (28.6 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8471ELW.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605206602
8471ELW.02305 Blanc Bobine 305 m 8719605232229