Numéro de produit: 8471LS

Électronique, 1PR #16 Str TC, PO ins, Unsh, LSZH Jkt, 300V, SWA

Électronique, 1 paire de fils de cuivre étamé AWG 16, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage non blindé, gaine LSZH/FRNC, 300 V, SWA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.58 mm (0.023 in) 2.67 mm (0.105 in) Black & White Flame Retardant

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in) Chrome (RAL 7037)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Stabilisé aux UV

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 11.5 mm (0.453 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
14.7 Ohm/km (4.48 Ohm/1000ft) 108.3 pF/m (33.01 pF/ft) 7.1 Amps per Conductor

Température

Storage
-30°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
172.5 mm (6.791 in)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur - Euroclasse Eca, intérieur, sans halogène, résistant aux UV, résistant aux huiles - IEC 60811-404<><><>

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.242 Date de révision : 04-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.242 Date de révision : 04-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8471LS.00500 Noir Bobine 500 m 8719605018281
8471LS.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605018267
8471LS.K01000 Noir Bobine 1,000 m 8719605018298
8471LS.001500 Noir Bobine 1,500 m 8719605018274