Numéro de produit: 8471NH

Électronique, 2 C #16 Str TC, isolation LSZH, gaine LSZH

Câble électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation LSZH, gaine extérieure LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.58 mm (0.023 in) 2.67 mm (0.105 in) Black & White Flame Retardant

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in)

Diamètre total du câble (nominal)

7,1 mm (0,28 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
14.7 Ohm/km (4.48 Ohm/1000ft) 52 pF/m (16 pF/ft) 056 µH/m (17 µH/ft) 7.1 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +75°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
71 mm (2.8 in)

Tension de traction maximum

127 N (28.6 lbf)

Poids câble en vrac

32 lb/1000 pi (48 kg/km)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8471NH.01500 Bleu Bobine 500 m 8719605018359
8471NH.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605018328
8471NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605018335
8471NH.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605018373
8471NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605018342
8471NH.K0500 Chrome Bobine 500 m 8719605018380
8471NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605018304
8471NH.K01000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605018366
8471NH.001500 Chrome Bobine 1,500 m 8719605018311
8471NH.021000 Vert Bobine 1,000 m 8719605148087
8471NH.03305 Blanc Bobine 305 m 8719605197290
8471NH.03500 Blanc Bobine 500 m 8719605161666
8471NH.031000 Blanc Bobine 1,000 m 8719605161680