Numéro de produit: 8473

Électronique, 2 C #14 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CL3

Câble électronique, 2 conducteurs 14 AWG (42 x 30) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CL3

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle numérique jusqu'à 600 V ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 42x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.138 in (3.51 mm) Black & White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.356 in (9.04 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,04 mm (0,356) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 2.84 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 25 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (CL3), 600 V (UL AWM 2587)

Température

UL Temperature Operating
90°C -20°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Tension de traction maximum

48.35 kg (106.6 livres)

Poids câble en vrac

58 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , FT1, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL3

Conformité AWM

AWM 2587

Conformité CEC / C(UL)

FAS90

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Tension de claquage nominale - Gaine 20 KV RMS ; tension de claquage nominale entre conducteurs 25 KV RMS. Voir les directives NEC pour les tensions nominales CL3 applicables.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8473 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825208624 C
8473 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825208600
8473 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825208617 C
8473 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825208631 C Z