Numéro de produit: 8477

Électronique, 2 C #12 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CL3R

Câble électronique, 2 conducteurs 12 AWG (65 x 30) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CL3R

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle numérique jusqu'à 600 V ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.158 in (4.01 mm) Black & White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.386 in (9.80 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,80 mm (0,386) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 1.78 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 30 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (CL3R), 600 V (UL AWM 2587)

Température

UL Temperature Operating
90°C -20°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.9 in (99 mm) 3.9 in (99 mm)

Tension de traction maximum

76.7 kg (169 livres)

Poids câble en vrac

79 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

colonne montante UL 1666, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL3R

Conformité AWM

AWM 2587

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Voir les directives NEC pour les tensions nominales CL3 applicables.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.520 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.520 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8477 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825208662 C
8477 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825208648
8477 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825208655 C
8477 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825208679 C Z