Numéro de produit: 85164

Électronique, 4 Pr #20 Str TC, ETFE Ins, OS, ETFE Jkt

Câble électronique haute température, 4 paires de fils en cuivre étamé 20 AWG (7 x 28), isolation ETFE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure ETFE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; instrumentation

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 20 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.068 in (1.7 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Nomex®) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.025 in (0.64 mm) 0.344 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
10.92 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 73 Ohm 0.186 µH/ft (0.610 µH/m) 6.4 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
150°C -60°C To +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.44 in (87.4 mm) 3.44 in

Tension de traction maximum

49.80 kg (109.8 livres)

Poids câble en vrac

66 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Tefzel et Kapton sont des marques déposées de DuPont.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.390 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.390 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
85164 368100 Clair, transparent Bobine 100 pi 612825210627 C
85164 3681000 Clair, transparent Bobine 1,000 pi 612825210634 C