Numéro de produit: 85168

Électronique, 8 Pr #20 Str TC, ETFE Ins, OS, ETFE Jkt

Câble électronique haute température, 8 paires 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation ETFE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure ETFE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; instrumentation

Conducteur

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Kapton®) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.025 in (0.64 mm) 0.439 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
9.3 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 73 Ohm 0.186 µH/ft (0.610 µH/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
150°C -60°C To +150°C

Tension de traction maximum

102 kg (224 livres)

Poids câble en vrac

115 lb/1000 pi (171 kg/km)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Tefzel et Kapton sont des marques déposées de DuPont.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.386 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.386 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
85168 3681000 Clair, transparent Bobine 1,000 pi 612825210641 C