Numéro de produit: 8641

Électronique, 2 C n°24 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Électronique, 2 conducteurs 24 AWG (7 x 32) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.056 in (1.4 mm) Black & Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.168 in (4.27 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,27 mm (0,168) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 80 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

17,42 Ohm/1000 pieds (57,15 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Tension de traction maximum

7.48 kg (16.5 livres)

Poids câble en vrac

12 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2092

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

88641, 82641

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.533 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.533 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8641 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825213765
8641 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825213789
8641 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825213758
8641 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825213772 C
8641 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825213741
8641 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825213796