Numéro de produit: 8718

Électronique, 2 C #12 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CL2

Câble électronique, 2 conducteurs 12 AWG (19 x 25) en cuivre étamé, isolation PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CL2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle numérique jusqu'à 600 V ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 19x25 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.037 in (0.94 mm) 0.164 in (4.17 mm) Black & Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 14 AWG (19x26) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.034 in (0.86 mm) 0.400 in (10.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,2 mm (0,400) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.78 Ohm/1000ft 25 pF/ft (82 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 55 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 30 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

2,14 Ohm/1000 pieds (7,02 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (UL AWM 20253), 300 V (CSA AWM)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4.0 in (100 mm)

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

87 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité AWM

AWM 20253

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.534 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.534 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8718 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825214212 C
8718 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825214182
8718 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214199 C
8718 0602000 Chrome Bobine 2,000 pi 612825214205 C
8718 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825214229 C Z