Numéro de produit: 8719ELW

Électronique, 2 C #16 Str TC, PE Ins, OS, LSZH Jkt, Cca

Électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CPR DCa

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques et contrôle numérique ; niveau de ligne audio ; communications voie ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0285 in (0.724 mm) 0.122 in (3.10 mm) Black & Transparent

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (16x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 8.30 mm (0.327 in)

Diamètre total du câble (nominal)

8,30 mm (0,327 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 14.76 Ohm/km (4.499 Ohm/1000ft) 26 pF/ft (85 pF/m) 200 pF/m (61 pF/ft) 0.66 µH/m (0.20 µH/ft) 7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

5,5 Ohm/1000 pieds (18 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
42 mm (1.7 in) 83 mm (3.3 in)

Tension de traction maximum

190 N

Poids câble en vrac

80 kg/km (54 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-3-24, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8719ELW.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605208248
8719ELW.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605193452