Numéro de produit: 8719LS

Électronique, 2 C #16 Str TC, PE Ins, OS, LSZH Jkt, SWA, Eca

Câble électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, armure en fil d'acier, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation et d'ordinateur pour les applications de transmission de données

Conducteur

Size Stranding Material
16 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 3.1 mm (0.12 in) Black, Transparent

Blindage interne

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Blindage extérieur

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.1 mm (0.32 in) Chrome

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 12.5 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
14.76 Ohm/km (4.499 Ohm/1000ft) 75.4 pF/m (23.0 pF/ft) 144.4 pF/m (44.01 pF/ft) 7 A

Nom Outer Shield DCR

20 Ohm/km (6,1 Ohm/1000 pieds)

Température

Operating Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C -15°C To +80°C

Poids câble en vrac

300 kg/km (200 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur - Euroclasse DCA, Résistance à l'huile - IEC 60811-404<><><>

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s1,d2,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.197 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.197 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8719LS.009999 Noir Bobine 1,450 m 8719605018489
8719LS.001500 Noir Bobine 1,500 m 8719605018465
8719LS.002100 Noir Bobine 2,100 m 8719605018472