Numéro de produit: 8719LWS

Électronique, 2 C #16 Str TC, PE Ins, OS, LSZH Jkt, SWA, Cca

Câble électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, armure en fil d'acier, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle numérique jusqu'à 600 V ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Cycle de vie

Capacité - le produit n’est pas encore disponible pour les commandes, mais peut être fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
16 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 3.1 mm (0.12 in)

Blindage interne

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Blindage extérieur

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.1 mm (0.32 in) Black

Armure

Armor Type & Material Coverage
SWA - Steel Wire Armor 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 12.5 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
14.8 Ohm/km (4.51 Ohm/1000ft) 75 pF/m (23 pF/ft) 144 pF/m (43.9 pF/ft)

Nom Outer Shield DCR

20 Ohm/km (6,1 Ohm/1000 pieds)

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C

Poids câble en vrac

300 kg/km (200 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur - Euroclasse Cca, Résistance à l'huile - IEC 60811-404<><><>

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Cca-s1,d2,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS) qui est sujette à modification tout au long de la phase de prototypage. La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura le noir comme couleur standard et 305 mt ou 500 mt comme longueurs standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 8719LS plus 6 à 7 semaines supplémentaires. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
8719LWS.001000 Noir Bobine 1,000 m