Numéro de produit: 8719ZH

Électronique, 2 C #16 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, CMG

Électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.028 in (0.71 mm) 0.116 in (2.95 mm) Black & Transparent

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (16x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.032 in (0.81 mm) 0.300 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,300 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
4.5 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 46.75 pF/ft (153.4 pF/m) 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

5,12 Ohm/1000 pieds (16,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 600 V (AWM 21310)

Température

UL Temperature Operating
80°C (AWM 21310) -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3 in (76 mm) 3 in

Tension de traction maximum

46.3 kg (102 livres)

Poids câble en vrac

44 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 21310

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8719ZH 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825382577