Numéro de produit: 8720NH

Électronique, 2 C #14 Str TC, PE Ins, OS, LSZH Jkt, Eca

Électronique, 2 conducteurs 14 AWG (19 x 27) en cuivre étamé, isolation PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques et contrôle numérique ; niveau de ligne audio ; communications voie ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.8 mm (0.031 in) 3.55 mm (0.140 in) Black & Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 9.0 mm (0.35 in)

Diamètre total du câble (nominal)

9,0 mm (0,35 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
Pair(s) 9.3 Ohm/km (2.8 Ohm/1000ft) 78 pF/m (24 pF/ft) 154 pF/m (46.9 pF/ft) 58 Ohm 9.5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
45 mm (1.8 in) 90 mm (3.5 in)

Tension de traction maximum

210 N (47 lbf)

Poids câble en vrac

103 kg/km (69,2 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur - Euroclasse ECA, sans halogène, résistant aux UV et aux huiles - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

Essai UL à la flamme horizontale, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité AWM

AWM 21310

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8720NH.00500 Gris Bobine 500 m 8719605018557