Numéro de produit: 8723LS

Électronique, 2PR n° 22 Str TC, PO ins, IF, LSZH Jkt, 300 V, SWA

Électronique, 2 paires de fils de cuivre étamé AWG 22, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), feuilletage individuel + pas de blindage global, gaine LSZH / FRNC, 300 V, SWA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

Blindage interne

Shield Type Material Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Blindage extérieur

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.65 mm (0.026 in) 4.55 mm (0.179 in) Chrome (RAL 7037)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Stabilisé aux UV

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm (0.0492 in) 8.8 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 54.5 Ohm/km (16.6 Ohm/1000ft) 114.8 pF/m (34.99 pF/ft) 203.4 pF/m (62.00 pF/ft) 45 Ohm 2.3 Amps per Conductor

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
132 mm

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur - Euroclasse Eca, résistance aux UV, résistance aux huiles - IEC 60811-404<><><>

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-3-24

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.239 Date de révision : 24-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.239 Date de révision : 24-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8723LS.00500 Noir Bobine 500 m 8719605018694
8723LS.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605018687