Numéro de produit: 8723LW

Audio, Instrument de contrôle & , #22-2pr, PO, Indiv. Feuille, veste LSZH, Cca

Câble d'instrument audio et de contrôle, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7 x 30), isolation en polypropylène, paires torsadées, blindage individuel Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH, CPR Cca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element Size Stranding Material
Pair(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.043 in (1.1 mm) 0.22 in (5.6 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,6 mm (0,22) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km) 17.44 Ohm/1000ft (57.22 Ohm/km) 114.8 pF/m (34.99 pF/ft) 203.4 pF/m (62.00 pF/ft) 45 Ohm 66% 2.24 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating Installation
80°C -45°C To +80°C -15°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi (37 kg/km)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8723LW.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605180162