Numéro de produit: 8723MN

SpaceMaker™, 2 Pr #22 Str TC, PO Ins, IS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 paires de fils 22 AWG (19 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & White, Red & Dark Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (19x36) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.228 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.228 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 43.4 pF/ft (142 pF/m) 81.6 pF/ft (268 pF/m) 51 Ohm 0.031 µH/ft (0.10 µH/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.912 in (23.2 mm) 0.912 in

Tension de traction maximum

24.2 kg (53.4 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.399 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.399 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
8723MN 006100 Bleu clair 612825386100
8723MN 0061000 Bleu clair 612825386087
8723MN 008100 Gris 612825386117
8723MN 0081000 Gris 612825384649
8723MN 004100 Jaune 612825386094
8723MN 0041000 Jaune 612825386070