Numéro de produit: 8732

Électronique, 2 Pr #22 Str TC, PO Ins, 1 Pr avec TC Brd, PVC Jkt, CM

Câbles électroniques, 2 paires de fils en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation PO, 1 paire avec blindage tressé en cuivre étamé (62 %), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0205 in (0.521 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black, Clear

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 62%
No Shield

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.206 x 0.332 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,206 x 0,332 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 7.3 Ohm/1000ft (24 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 21 pF/ft (69 pF/m) 74 Ohm 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.68 in (17 mm) 0.68 in

Tension de traction maximum

37 kg (81 livres)

Poids câble en vrac

37 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2094

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.408 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.408 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8732 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214762 C