Numéro de produit: 8741

Électronique, 2 Pr #22 Sol TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Électronique, 2 paires de fils 22 AWG (solides) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câbles téléphoniques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande basse tension (24 V, …) ; communications vocales

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) Black & Red, Black & White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.230 in (5.84 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,84 mm (0,230) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 16.5 Ohm/1000ft (54.1 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 2.24 Amps per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (UL AWM 2576)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2576) -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

Tension de traction maximum

14 kg (30 livres)

Poids câble en vrac

23 lb/1000 pi (34 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AMW 2576

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

88741 ou 82741 (conducteurs toronnés)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.370 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.370 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8741 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825214885
8741 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214892 C
8741 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825214878
8741 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825214908 C