Numéro de produit: 8760LS

Électronique, 1PR #18 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V, SWA

Électronique, 1 paire de fils de cuivre étamé AWG 18, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuilles ou rubans de cuivre, gaine LSZH/FRNC, 300 V, SWA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.445 mm (0.0175 in) 2.08 mm (0.0819 in) Black & Clear

Blindage interne

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 20 AWG (7x28) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 6 mm (0.24 in) Chrome (RAL 7037)

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 10.4 mm (0.409 in)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 144.4 pF/m (44.01 pF/ft) 60 Ohm 0.591 µH/m (0.180 µH/ft) 66% 5.3 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
156 mm (6.14 in)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur - Euroclasse DCA, résistance aux UV, résistance aux huiles - IEC 60811-404<><><>

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.253 Date de révision : 24-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.253 Date de révision : 24-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8760LS.00500 Noir Bobine 500 m 8719605018861
8760LS.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605018854