Numéro de produit: 8760MN

SpaceMaker™, 2 C #18 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 conducteurs 18 AWG (41 x 34) en cuivre étamé, isolation PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Connectez des machines et des appareils dans des environnements restreints, des signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...), un contrôle numérique basse tension (24 V, …), un audio de niveau ligne, une communication informatique, un câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.169 in (4.29 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,29 mm (0,169) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 76.9 pF/ft (252 pF/m) 40.6 pF/ft (133 pF/m) 0.170 µH/ft (0.558 µH/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

8,18 Ohm/1000 pieds (26,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (UL AWM 2937)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

Tension de traction maximum

25 kg (56 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.334 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.334 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8760MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825385837
8760MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825385844
8760MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825385851
8760MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825382652
8760MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825385813
8760MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825385820