Numéro de produit: 8760PE

Électronique, 2 C #18 Str TC, PE Ins, OS, PE Jkt

Électronique, 2 conducteurs 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure PE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.0175 in (0.445 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black & White

Blindage interne

Drainwire Type
20 AWG (7x28) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Nom. Thickness Nom. Diameter
0.89 mm (0.035 in) 6.0 mm (0.24 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6,0 mm (0,24 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 144 pF/m (43.9 pF/ft) 4.9 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +70°C -15°C To +70°C -45°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.22 in (56.4 mm) 2.22 in (56.4 mm)

Tension de traction maximum

18.9 kg (41.6 livres)

Environnement compatible

Exposition à l’eau/conduit de qualité inférieure, intérieur, non halogéné, résistance à la lumière du soleil

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à offrir est de 6 km pour la première commande. Ce produit aura le noir comme couleur standard et 305 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 8760NH. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 19-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 19-03-2025