Numéro de produit: 8761MN

SpaceMaker™, 2 C #22 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 conducteurs 22AWG (19 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (19x36) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.135 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.135 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 28.8 pF/ft (94.5 pF/m) 55.9 pF/ft (183 pF/m) 51 Ohm 0.176 µH/ft (0.577 µH/m) 4.64 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

17,44 Ohm/1000 pieds (57,22 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.350 in (34.29 mm) 1.350 in

Tension de traction maximum

6.99 kg (15.4 livres)

Poids câble en vrac

11 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.406 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.406 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
8761MN 006100 Bleu clair 612825386032
8761MN 0061000 Bleu clair 612825386049
8761MN 008100 Gris 612825386056
8761MN 0081000 Gris 612825382737
8761MN 004100 Jaune 612825386018
8761MN 0041000 Jaune 612825386025