Numéro de produit: 8761ZH

Électronique, 2 C #22 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, CMG

Électronique, 2 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

8761H

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black & Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.025 in (0.64 mm) 0.175 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,175 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
15 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 44 pF/ft (140 pF/m) 64 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

11,85 Ohm/1000 pieds (38,88 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.75 in (44.5 mm) 1.75 in

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

14 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 21305

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8761ZH 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825382409
8761ZH 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825382393