Numéro de produit: 8762MN

SpaceMaker™, 2 C #20 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 conducteurs 20AWG (26 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937, adapté aux applications audio, de contrôle et d'instrumentation

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.149 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.149 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 32.6 pF/ft (107 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 0.168 µH/ft (0.551 µH/m) 6.08 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

12,13 Ohm/1000 pieds (39,80 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.6 in (15 mm) 0.6 in

Tension de traction maximum

11.1 kg (24.5 livres)

Poids câble en vrac

14 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
8762MN 006100 Bleu clair 612825385882
8762MN 0061000 Bleu clair 612825385899
8762MN 008100 Gris 612825385905
8762MN 0081000 Gris 612825382676
8762MN 004100 Jaune 612825385868
8762MN 0041000 Jaune 612825385875