Numéro de produit: 8762NH

Électronique, 2 C #20 Str TC, PE ins, OS, LSZH Jkt, Dca

Électronique, 2 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CPR DCa

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 1.78 mm (0.0701 in) Black & Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 5.4 mm (0.21 in)

Diamètre total du câble (nominal)

5,4 mm (0,21 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 31.2 Ohm/km (9.51 Ohm/1000ft) 88.6 pF/m (27.0 pF/ft) 160.8 pF/m (49.01 pF/ft) 56 Ohm 0.59 µH/m (0.18 µH/ft) 66% 3.9 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
27 mm (1.1 in) 54 mm (2.1 in)

Tension de traction maximum

210 N (47 lbf)

Poids câble en vrac

40,1 kg/km (26,9 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.372 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.372 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8762NH.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605019127
8762NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605019134
8762NH.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605019165
8762NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605019141
8762NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605019110
8762NH.K01000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605019158
8762NH.01305 Blanc Bobine 305 m 8719605197283
8762NH.01500 Blanc Bobine 500 m 8719605161642
8762NH.011000 Blanc Bobine 1,000 m 8719605161673