Numéro de produit: 8762ZH

Électronique, 2 C #20 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, CMG

Électronique, 2 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.028 mm (0.0011 in) 0.204

Diamètre total du câble (nominal)

0,204 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
9.5 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 56 Ohm 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

7,52 Ohm/1000 pieds (24,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.04 in (51.8 mm) 2.04 in

Tension de traction maximum

21 kg (46 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 21305

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8762ZH 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825382423
8762ZH 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825382416