Numéro de produit: 8767

Audio, Instrument de contrôle & , #22-3pr, PVC, Indv. Feuille, gaine PVC, CMG

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs solides 22 AWG, isolation en PVC, cuivre étamé, paires torsadées, blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé solide 22 AWG, gaine globale en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.279 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.279 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 13.2 Ohm/1000ft (43.3 Ohm/km) 40 pF/ft (130 pF/m) 77 pF/ft (250 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.79 in (70.9 mm) 2.79 in

Tension de traction maximum

24.8 kg (54.6 livres)

Poids câble en vrac

42 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG, MPG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG, MPG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8767 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825215493
8767 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825215479
8767 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825215486 C