Numéro de produit: 8770NH

Électronique, 3C n° 18 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt 300 V

Câble électronique, 3 conducteurs AWG 18 en cuivre étamé toronné, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuilles ou rubans de cuivre, gaine LSZH / FRNC, 300 V

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation audio et de contrôle ; pour applications de transmission de données &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Red, Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.84 mm (0.033 in) 6.25 mm (0.246 in)

Diamètre total du câble (nominal)

0,246 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 78.7 pF/m (24.0 pF/ft) 157.5 pF/m (48.01 pF/ft) 69 Ohm 0.605 µH/m (0.184 µH/ft) 66% 4.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

7,19 Ohm/km (2,19 Ohm/1000 pieds)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.46 in (62.5 mm) 2.46 in (62.5 mm)

Tension de traction maximum

45 kg (100 livres)

Poids câble en vrac

37 lb/1000 pi (55 kg/km)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.331 Date de révision : 26-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.331 Date de révision : 26-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8770NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605019240
8770NH.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605019257