Numéro de produit: 8772ELV

Électronique, 3C #20 Str TC, PO ins, OS, LSNH Jkt 300 V, B2ca

Câble électronique, 3 conducteurs AWG 20 en cuivre étamé, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuilles ou rubans de cuivre, gaine LSZH/FRNC, 300 V, B2ca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 7x28 TC - Tinned Copper 3

Nombre de conducteurs

3

isolation

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 1.78 mm 0.05 mm 0.017 in

Nuancier

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
Wire 3 Clear

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100% 9 / 12 µm TC - Tinned Copper AWG20/7 7x28

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.65 mm 0.9 mm

Câblage

Description Twists
3 wires twisted to cable core 6 twist/ft

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
34.5 Ohm/km 30.8 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
88.6 pF/m 167.3 pF/m

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
69 Ohm

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 4 A

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 300 V

Plage de température d'installation

-15°C À +80°C

Plage de température de stockage

-30°C À +80°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +80°C

Plage de température de fonctionnement (installation fixe)

-30°C À +80°C

Résistance aux huiles

IEC 60811-404

Tension de traction maximale recommandée

180 N

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

56.5 mm

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2 in

CPR Euroclass

B2ca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Environnement

Intérieur/Extérieur - Euroclasse B2ca

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Plénum (oui/non)

Non

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS) qui est sujette à modification tout au long de la phase de prototypage. La quantité commerciale minimale à offrir est de 6 km pour la première commande. Ce produit aura du Chrome comme couleur standard et des longueurs standard de 305 m ou 500 m. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 8772NH plus 6 à 7 semaines supplémentaires. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 09-03-2026