Numéro de produit: 8779MN

SpaceMaker™, 4 Pr #22 Str TC, PO Ins, IS/OS, gaine PVC, AWM 2937

SpaceMaker™, 4 paires de câbles 22 AWG (19 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937 &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & White, Red & Green, Brown & Blue, Orange & Yellow

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (19x36) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.268 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.268 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 62.7 pF/ft (206 pF/m) 51 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.072 in (27.23 mm) 1.072 in

Tension de traction maximum

41.5 kg (91.4 livres)

Poids câble en vrac

43 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.321 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.321 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
8779MN 006100 Bleu clair 612825393122
8779MN 0061000 Bleu clair 612825393139
8779MN 008100 Gris 612825393146
8779MN 0081000 Gris 612825393153
8779MN 004100 Jaune 612825393108
8779MN 0041000 Jaune 612825393115