Numéro de produit: 8781MN

SpaceMaker™, 5 Pr #22 Str TC, isolation PO, IS/OS, gaine PVC, AWM 2937

SpaceMaker™, 5 paires de câbles en cuivre étamé 22 AWG (19 x 34), isolation PO, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937 &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & White, Red & Green, Brown & Blue, Orange & Yellow, Purple & Gray

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (19x36) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.289 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.289 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 62.7 pF/ft (206 pF/m) 51 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.156 in (29.36 mm) 1.156 in

Tension de traction maximum

50.08 kg (110.4 livres)

Poids câble en vrac

52 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.287 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.287 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8781MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825392989
8781MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825392996
8781MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825393016
8781MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825393009
8781MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825392965
8781MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825392972