Numéro de produit: 8875MN

SpaceMaker™, 2 Pr #18 Str TC, PO Ins, IS/OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 paires de câbles 18 AWG (41 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937 &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black & White, Red & Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.290 in (7.37 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,37 mm (0,290) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 43.4 pF/ft (142 pF/m) 81.6 pF/ft (268 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 11.2 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.160 in (29.46 mm) 1.160 in (29.46 mm)

Tension de traction maximum

55.20 kg (121.7 livres)

Poids câble en vrac

46 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.314 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.314 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8875MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825392026
8875MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825392057
8875MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825392033
8875MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825392064
8875MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825392019
8875MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825392040