Numéro de produit: 88761

Électronique, 2 C #22 Str TC, FEP Ins, OS, FEP Jkt, CMP

Câble électronique haute température, 2 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; applications extérieures et d'enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.014 in (0.36 mm) 0.116 in (2.95 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,95 mm (0,116) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 42 Ohm 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 9 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

12,86 Ohm/1000 pieds (42,19 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in (30 mm)

Tension de traction maximum

12.4 kg (27.3 livres)

Poids câble en vrac

13 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8761

Notes

Pour une utilisation dans des environnements de plénum en intérieur, mais également pour des applications en extérieur et sous terre. Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.588 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.588 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
88761 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825217343 C
88761 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825217367 C
88761 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825217350 C
88761 002U1000 Rouge UnReel 1,000 pi 612825217336
88761 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825217374