Numéro de produit: 89503

RS232, #24-3pr, FEP, feuille O/A, gaine FEP, CMP

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation FEP, 3 paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine FEP, classé plénum

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; applications RS-232 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.006 in (0.15 mm) 0.036 in (0.91 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.177 in (4.50 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 10.46 Ohm/1000ft (34.32 Ohm/km) 21 pF/ft (69 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

15,9 Ohm/1000 pieds (52,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
150°C -70°C To +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.77 in (45.0 mm) 1.77 in (45.0 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (39 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance à l'huile

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9503

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.436 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.436 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
89503 002100 Rouge 612825220992 C
89503 0021000 Rouge 612825221005 C
89503 002500 Rouge 612825221012 C