Numéro de produit: 89729
RS-232/422 Cap bas, #24-2pr, FFEP, Indiv. Feuille, gaine PVDF, CMP, 100 Ω
Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, 2 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7 x 32), isolation en mousse FEP, paires blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine globale en fluorocopolymère, classe de protection plénum
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Haute fréquence (nominale/typique)
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
Brochures
Compliance Documentation
Resources
Bulletins produits
Compliance Documentation