Numéro de produit: 9160

Électronique, 8 Pr #22 Sol TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Électronique, 8 paires 22AWG (solide) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câbles téléphoniques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande basse tension (24 V, …) ; communications vocales

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.323 in (8.20 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,20 mm (0,323) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 16.5 Ohm/1000ft (54.1 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (UL AWM 2576)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2576) -20°C to +80°C

Tension de traction maximum

27 kg (60 livres)

Poids câble en vrac

64 lb/1000 pi (95 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AMW 2576

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9160 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825224983 C