Numéro de produit: 9161

Électronique, 8 Pr #18 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG

Électronique, 8 paires 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.485 in (12.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

12,3 mm (0,485) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft 25.5 pF/ft (83.7 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.9 in (120 mm) 4.9 in (120 mm)

Tension de traction maximum

151.0 kg (332.8 livres)

Poids câble en vrac

142 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9161 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825224990 C
9161 060500 Chrome 500 pi 612825225010
9161 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825225003 C