Numéro de produit: 9184

Audio, Instrument de contrôle, #22-2pr, FPO, Feuille O/A, Gaine PVC, CM &

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé massif 22 AWG, isolation Datalene®, paires torsadées, blindage Duofoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) 0.096 in (2.4 mm) Black & Yellow, Red & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.041 in (1.0 mm) 0.400 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.400 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 8.7 pF/ft (29 pF/m) 14.1 pF/ft (46.3 pF/m) 150 Ohm 0.27 µH/ft (0.89 µH/m) 78% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

8 Ohm/1000 pieds (26 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4 in (100 mm) 4 in

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

63 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2668

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.396 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.396 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9184 010500 Noir Bobine 500 pi 612825225157 C
9184 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825225140 C