Numéro de produit: 9305

Audio, Instrument de contrôle, #22-4pr, PVC, Feuille O/A, Gaine PVC, CMG &

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé massif 22 AWG, isolation en PVC, 4 paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 Solid TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.265 in (6.73 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.03 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

10,39 Ohm/1000 pieds (34,09 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.65 in (67.3 mm) 2.65 in (67.3 mm)

Tension de traction maximum

28.3 kg (62.4 livres)

Poids câble en vrac

41 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 FT4 charge, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.439 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.439 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9305 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825227397
9305 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825227410 C
9305 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825227380
9305 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825227403
9305 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825227373
9305 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825227427 C