Numéro de produit: 9315

Audio, Instrument de contrôle, #22-15pr, PVC, Feuille O/A, Gaine PVC, CMG &

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé massif 22 AWG, isolation en PVC, paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
22 Solid TC - Tinned Copper 15

Nombre de conducteurs

30

isolation

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in

Nuancier

Number Color
1 Black & Red
2 Black & White
3 Black & Green
4 Black & Blue
5 Black & Yellow
6 Black & Brown
7 Black & Orange
8 Red & White
9 Red & Green
10 Red & Blue
11 Red & Yellow
12 Red & Brown
13 Red & Orange
14 Green & White
15 Green & Blue

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.449 in 0.037 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
16.5 Ohm/1000ft 14 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
35 pF/ft 50 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.2 µH/ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
1.4 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

80°C (UL AWM Style 2464)

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +80°C

Poids câble en vrac

124 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

242 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

4.5 in

Conformité NEC/(UL)

CMG

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Conformité au style UL AWM

AWM 2464 (300 V 80°C)

CPR Euroclass

Eca

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 chargement FT4

Inflammabilité CSA

FT4

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.337 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.337 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9315 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825228196
9315 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825228189