Numéro de produit: 9402MN

SpaceMaker™, 2 Pr #20 Str TC, isolation PO, IS/OS, gaine PVC, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 paires de fils 20 AWG (26 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937 &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & White, Red & Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.254 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.254 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 32.6 pF/ft (107 pF/m) 61.3 pF/ft (201 pF/m) 47 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 6.4 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.016 in (25.81 mm) 1.016 in

Tension de traction maximum

34.7 kg (76.5 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.223 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.223 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9402MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825386926
9402MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825386933
9402MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825386940
9402MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825386957
9402MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825386902
9402MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825386919