Numéro de produit: 9503NH

RS-232, 3PR #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300 V

Conducteurs TC toronnés 3 paires, 24 AWG (7x32), isolation PE, paires torsadées, blindage global Beldfoil (couverture à 100 %), fil de drain TC toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance à la flamme IEC 60332-3C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données IA RS-232

Électricité

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft) 75 Ohm 1.76 Amps per Conductor

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
60.7 mm (2.39 in)

Tension de traction maximum

150 N (34 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.249 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.249 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9503NH.01500 Bleu Bobine 500 m 8719605021120
9503NH.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605021090
9503NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605021106
9503NH.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605021137
9503NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605021113
9503NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605021083
9503NH.01200 Orange Bobine 200 m 8719605189233
9503NH.01250 Orange Bobine 250 m 8719605187079