Numéro de produit: 9505

RS232, #24-5pr, SR-PVC, feuille O/A, PVC Jkt, CMG, 75Ω

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, 5 paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.289 in (7.34 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,34 mm (0,289) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 75 Ohm 60% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

16,19 Ohm/1000 pieds (53,12 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in (74 mm)

Tension de traction maximum

27 kg (60 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464, AWM I/II A

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

89505, 82505

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.493 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.493 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9505.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605021243
9505. K030 Chrome Bobine 30 m 8719605021298
9505 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825254324
9505.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605021267
9505.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605021281
9505.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605021250
9505.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605021274
9505. K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605021304
9505 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825254348 C
9505 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825254317
9505 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825254331 C
9505 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825254300
9505.001525 Chrome Bobine 1,525 m 8719605179791
9505 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825254355 C