Numéro de produit: 9515

RS232, #24-15pr, SR-PVC, feuille O/A, PVC Jkt, CMG, 75Ω

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, 15 paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG (suite), gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 15 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.034 in (0.86 mm) 0.417 in (10.6 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,6 mm (0,417) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 60% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

13,29 Ohm/1000 pieds (43,60 Ohm/km)

Diaphonie asymétrique

Typical Unbalanced NEXT %
12.3 MHz

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.2 in (110 mm) 4.2 in (110 mm)

Tension de traction maximum

77.6 kg (171 livres)

Poids câble en vrac

85 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464, AWM I/II A

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.481 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.481 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9515 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825254799
9515 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825254812 C
9515 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825254805 C