Numéro de produit: 9536ELV

RS-232, 6C #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300 V, B2ca

Conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7 x 32), 6 conducteurs câblés, isolation PE, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance aux flammes IEC 60332-1-2, B2ca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données IA RS-232

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
24 7x32 TC - Tinned Copper 6

Nombre de conducteurs

6

isolation

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
PE - Polyethylene (Foam) 1.12 mm 0.05 mm

Nuancier

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 White
Wire 3 Red
Wire 4 Green
Wire 5 Brown
Wire 6 Blue

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 9 / 12 µm TC - Tinned Copper AWG24/7

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.0 mm 1.2 mm

Câblage

Description Filler
1 center filler and 6 wires twisted to cable core Cotton (White)

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
82 Ohm/km 59.1 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
108.3 pF/m 213.3 pF/m

Impédance

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance
N/A 75 Ohm

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 1.75 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V

Plage de température d'installation

-15°C À +80°C

Plage de température de stockage

-45°C À +80°C

Plage de température de fonctionnement (installation flexible)

-15°C À +80°C

Plage de température de fonctionnement (installation fixe)

-45°C À +80°C

Résistance aux huiles

IEC 60811-404

Tension de traction maximale recommandée

150 N

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

55 mm

CPR Euroclass

B2ca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Environnement

Intérieur/Extérieur - Euroclasse B2ca

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura du Chrome comme couleur standard et des longueurs standard de 305 m ou 500 m. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 9536ELW. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 09-03-2026