Numéro de produit: 9550

RS232, #24-50pr, SR-PVC, feuille O/A, gaine PVC, CMG, 75 Ω

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, 50 paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG (suite), gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 50 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Blue & White, Orange & White, Green & White, Brown & White, Gray & White, Blue/ White & White, Blue/Orange & White, Blue/Green & White, Blue/Brown & White, Blue/Gray & White, Orange/White & White, Orange/Green & White, Orange/Brown & White, Orange/Gray & White, Green/White & White, Green/Brown & White, Green/Gray & White, Brown/White & White, Brown/Gray & White, Gray/White & White, Blue & Red, Orange & Red, Green & Red, Brown & Red, Gray & Red, Blue/White & Red, Blue/Orange & Red, Blue/Green & Red, Blue/Brown & Red, Blue/Gray & Red, Orange/White & Red, Orange/Green & Red, Orange/Brown & Red, Orange/Gray & Red, Green/White & Red, Green/Brown, Red, Green/Gray & Red, Brown/White & Red, Brown/Gray & Red, Gray/White & Red, Blue & Black, Orange & Black, Green & Black, Brown & Black, Gray & Black, Blue/White & Black, Blue/Orange & Black, Blue/Green & Black, Blue/Brown & Black, Blue/Gray & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in (1.4 mm) 0.708 in (18.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

18,0 mm (0,708) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 60% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

9,01 Ohm/1000 pieds (29,6 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.1 in (180 mm) 7.1 in (180 mm)

Tension de traction maximum

252 kg (556 livres)

Poids câble en vrac

286 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464, AWM I/II A

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.462 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , D - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.462 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , D - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9550 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825255741 C
9550 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825255765 C D
9550 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825255758 C D