Numéro de produit: 9570

Audio, Instrument de contrôle, #24-10pr, PVC, PVC Jkt, CMG &

Câble d'instrument audio et de contrôle, conducteurs en cuivre étamé massif 24 AWG, isolation en PVC, 10 paires torsadées, gaine en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câbles téléphoniques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande basse tension (24 V, …) ; communications vocales

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 10 24 Solid TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.041 in (1.0 mm) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Gray, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown, Red & Gray

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.31 in (7.9 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
32.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 1 Amp per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

Tension de traction maximum

46.3 kg (102 livres)

Poids câble en vrac

56 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2576

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.427 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.427 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9570 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825256076
9570 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825256069 C