Numéro de produit: 9641

IEEE-488, #26-6pr+10c, #24-1c, SR-PVC, O/A Foil+Tresse, PVC Jkt, CMG

Câble informatique EIA RS-488, conducteurs en cuivre étamé toronné 26 AWG (7x34) et 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, blindage global Beldfoil® (couverture 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture 90 %), fil de drain, gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interface IEEE 488 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 10 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.01 in (0.25 mm) 0.039 in mm Blue & White/Gray, Purple & White/Black/Brown, Gray & White/Black/Red, White & White/Black/Orange, White/Black & White/Black/Yellow, White/Brown & White/Black/Green
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.01 in (0.25 mm) 0.039 in in Red, Orange, Yellow, Lt. Green, White/Orange, White/Yellow, White/Green, White/Blue, White/Purple
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) White/Black/Blue

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.350 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.350 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Pair(s) 46.17 Ohm/1000ft 1.12 Amps per Conductor at 25ºC (26 AWG)
Conductor(s) 45.5 Ohm/1000ft (149 Ohm/km) 1.1 Amps per Conductor at 25ºC (26 AWG)
Conductor(s) 28.2 Ohm/1000ft (92.5 Ohm/km) 3.36 Amps per Conductor at 25ºC (24 AWG)

Nom Outer Shield DCR

2,6 Ohm/1000 pieds (8,5 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in

Tension de traction maximum

39 kg (86 livres)

Poids câble en vrac

74 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 loading, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464, AWM I A

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité IEEE

488

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.389 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.389 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9641 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825256861 C